Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

drylin® Q - spiljustering

drylin® Q kvadratiske lineære føringssystemer kræver altid en minimal frigang mellem slæde og skinne. De leveres med forjusteret frigang klar til installation. Lejefrigang for slæder kan også justeres senere efter behov. Dette skal ske uden yderligere belastning.
1. Efter fjernelse af beskyttelsesafdækning, løsnes låsemøtrikkerne. Bredde på tværs af flader: SW5 for QWE-01-20 og QWE-01-20-HKA
 
2. Nulstil lejespil med en unbraconøgle. Bredde på tværs af flader: 1,5 mm for QWE-01-20 og QWE-01-20-HKA
3. Efter justering kontrolleres spil for slæder. Hvis det er passende, spændes låsemøtrik og afdækning monteres.
 
4. Hvis spil er for tæt på og bremser slæden, er det ikke nok at justere på unbracoskruerne. Efter udskruning, skal reset knappen på modsatte side af skruerne aktiveres for at frigøre glideelementerne igen. På trin 1-3 gentages justering af spil. Benyt en pin af følgende dimension til dette: 2,5 mm for QWE-01-20 og QWE-01-20-HKA