Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
drylin® SAW

igus® drylin® SAW lineære enheder har en overbevisende ydeevne sammenlignet med en konkurrents produkt

På det interne testlaboratorium, sammenlignede Köln's motion plastics® specialist igus®, sin økonomiske og helt smørefri drylin® SAW lineære enheder med en konkurrents produkt i en testbænk for slitage og funktionel ydelse. Møtrikken på konkurrentens skinne brød sammen efter kun 8.040 cyklusser. drylin® SAW enheden derimod, fungerede fortsat perfekt selv efter mere end 90.000 cyklusser ved firedobbelt hastighed.
Testparameter Konkurrent igus®
Slag 125 mm 130 mm
Aksial belastning 50 N Fra 25 N til 150 N
Hastighed 50 omdr 400 omdr (50 % ED)
Testkørsel 8.040 cyklusser > 90.000
Testdistance 2 km 23 km
Testresultat Ikke bestået Statiske funktioner


drylin® SAW - lineære akser

drylin® SAW - lineære akser i tre dimensioner