Egenskaber | Egenskaber for igus® glidelejer | Egenskaber for rullelejer | Tekniske data for igus® glidelejer | Tekniske data for rullelejer | Særligt relevant for de følgende industrier: |
|---|
| Nøjagtighed | + | +++ | 0,02 - 0,15 mm | 0,001 - 0,01 mm | Værktøjsmaskiner, CNC-bearbejdning, fremstilling af elektronik |
| Fuldstændig smørefri | +++ | + | | | Medicinal, emballering, fødevarer, renrum, forbrugsvarer |
| Vedligeholdelsesfri | +++ | + | | | Til mange forskellige industrigrene |
| Vægtfordel | +++ | + | Aluminium ca. 2,7 g/cm³ Polymer ca.1,5 g/cm³ | Stål ca. 7,8 g/cm³ | Håndtering, automatisering, laboratorie, fritid |
| Høj dynamisk følsomhed ved lave belastninger | +++ | + | | | Emballering, håndtering, automatisering |
| Høj dynamisk følsomhed ved høje belastninger | + | +++ | | | Emballering, håndtering, automatisering |
| Slaglængdevariation | +++ | ++ | | | Kamerateknologi, tekstil |
| Friktionskoefficient | + | +++ | 0,15 - 0,3 µ | 0,001 - 0,05 µ | Manuel justering, drejelig |
| Følsomhed over for snavs | +++ | + | | | Emballering, sten, tekstil, papir, malerudstyr |
| Støjdæmpning ¹ | +++ | ++ | 45-60 dB | 60-70 dB | Medicinal, laboratorie, møbler |
| Prisfordel | +++ | ++ | | | Til mange forskellige industrigrene |
| Beskyttelse mod korrosion | ++ | + | | | Påfyldningssystemer, kemikalier, fødevare |
| Magnetisme | + | +++ | Plast, aluminium | Stål | Medicinal, prøveinstrumenter |
| Modstandsdygtighed over for kemikalier | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | Medicinal, fødevare, elektroplettering, påfyldningssystemer |
| Modulernes kompatibilitet | +++ | + | | | Føringskonstruktion, automatisering af samlebånd |
| Støjsvag drift uden vibrationer | +++ | ++ | | | Kamerateknologi, inspektion, medicinal, 3D-printer |
| Egnet til kort slaglængde | +++ | + | | | Tekstil, håndtering |
| Nem montering og hurtig udskiftning | +++ | + | | | Føringskonstruktion, automatisering af samlebånd |
| Stivhed | + | +++ | | | Værktøjsmaskiner, CNC-bearbejdning, fremstilling af elektronik |
| Lange vandringer på mere end 10 m | ++ | + | | | Kamera, materialehåndtering, logistik |
| Temperaturbestandighed | +++ | + | op til +250 °C | | Kemikalier |
| Jævn drift | + | +++ | | | Manuel justering |
| Maksimal acceleration ² | +++ | ++ | 50 m/s² | 15 m/s² | Automatisering, håndtering |
| Maksimal hastighed ² | +++ | + | 30 m/s | 5 - 10 m/s | Automatisering, håndtering |