Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

drylin® lineærlejer er korrosionsfri

Korrosionsbestandigheden i rustfri stål afhænger normalvis af kulindholdet samt proportionerne af krom, molybden- og nikkelindholdet i legeringer  
 
Aksler i rustfri stål, som er egnede til brugen af kugle- eller rullelejer, skal have hærdede overflader for at sikre, at kuglerne ikke laver riller. Disse ståltyper (f.eks. 1.4034, 1.4112, 1.4125) har et forholdsvis højt C-indhold (over 0,5 %) for at kunne hærdes. De er kun korrosionsbestandige i meget begrænset grad.  
Den højeste grad af korrosionsbestandighed findes i rustfri stål med et lavt kulindhold og et indhold af krom, der er større end 17 %. Selv additiver, såsom nikkel eller molybden, kan ikke forbedre korrosionsbestandigheden. Eftersom disse austenitiske materialer (f.eks. 1.4301, 1.4305, 1.4571, 1.4404) ikke kan hærdes, er de ikke egnede til brug med recirkulerende kuglelejeføringer. De er derimod egnet for brug med plastlejer, og herved kan levetiden endda beregnes
 
Kombinationen af højlegeret rustfri stål (f.eks. 1.4571) med en højtydende polymer (f.eks. iglidur® X) kan dermed beskrives som modstandsdygtig, selv når det kommer i kontakt med havvand. En ideel kombination inden for rengøringsintensive industrier, påfyldningsudstyr og inden for kemikalie- og elektropletteringsindustrien.