Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

Højtydende polymerer gør drylin® lineærteknologi endnu mere robust

Med en optimal overfladebelastning gør glidende elementer og glidefolier til lineærlejer, fremstillet af højtydende plast, drylin® særligt slidbestandig og robust.

drylin® lineærteknologi er særligt slidbestandig og robust pga. brugen af glidende elementer fremstillet af højtydende polymerer. Selv under høje mekaniske belastninger og ved det maksimale overfladetryk på 150 MPa dæmper plasten vibrationer og absorberer endda voldsomme stødbelastninger. Takket være disse egenskaber er drylin® egnet til inden- og udendørs brug uden hindringer. Disse fordele forklares nemt med fysiske termer. De glidende elementer og/eller glidefolier til lineærlejerne er årsag til, at drylin® lineærteknologien har kontakt med akslerne eller skinnen på et langt større overfladeområde, og samtidig er overfladetrykket lavere end ved recirkulerende kuglelejeføringer. Belastningen er således fordelt på hele overfladeområdet af de glidende elementer og glidefolier til lineærlejerne og er ikke koncentreret på et sted i form af en punktbelastning, som når der bruges recirkulerende kuglelejeføringer.
 
Men det er ikke det hele. De højtydende polymerer med en Shore D-hårdhed på 70 til 85 samt den optimale belastningsfordeling hindrer de glidende elementer i at slide akslen op og muliggør derfor brugen af uhærdede materialer. Aksler, fremstillet af aluminium, som sikrer de bedste friktions- og slitageegenskaber, eller fremstillet af kulfiber til meget lav vægt eller fremstillet af VA-rustfri stål til maksimal modstandsdygtighed over for kemikalier, kan for eksempel bruges. Dette gør drylin® lineærteknologi universelt brugbar og korrosionsfri og reducerer ligeledes vedligeholdelse og driftstop til et minimum.
 
Filigrankomponenterne i recirkulerende kuglelejeføringer gør føringerne meget følsomme over for stødbelastninger. Korte vandringer resulterer i belastning af den ene side, hvilket er årsag til, at de slides op betragteligt hurtigere. For drylin® lineærteknologi er dette ikke et problem takket være de glidende elementer og glidefolierne til lineærlejer, som er fremstillet af højtydende polymerer. Den enkle konstruktion gør systemet ufølsomt over for udefrakommende påvirkninger. Høje hastigheder, høje accelerationsniveauer og hurtige ændringer i bevægelser er også gjort nemme med drylin®. Eftersom det er muligt med op til 10 m/s og 100 G bruges drylin® ikke kun inden for møbelfremstilling, fitnessmaskiner, dentaludstyr og kameraudstyr, men også til anvendelser med meget høje belastninger og omgivende forhold med snavs.
 

Dokumenteret og testet!

Bøjningsstivhed

Flere oplysninger: