Skift sprog :

Vores smørefri drylin-lineærsystemer fungerer uden smøremidler og er derfor vedligeholdelsesfri og ufølsomme over for ydre påvirkninger. Derudover kører de særligt støjsvagt takket være de anvendte materialer og det specielle design. Du kan nemt beregne levetiden online på blot få trin. Takket være det personlige valg af dele af høj kvalitet kan hvert lineærsystem tilpasses de enkelte behov. Overgangen til et glidende system kan reducere de løbende driftsomkostninger og forbedre teknologien betydeligt, hvilket resulterer i problemfri drift og lang levetid.
drylin-teleskop-skinner kan modstå høje temperaturer, vibrationer og meget mere
drylin-lineære føringer kan anvendes selv i sand, chip og støv
Korrosionsfri og mediebestandig til anvendelse under vand
Omkring fire gange mere lydsvag end tilsvarende lineære leje af metal
Op til 75% lettere takket være højtydende polymerer
Alle systemer fungerer uden yderligere smøring og er derfor yderst rene

Her finder du uddybende svar på disse og mange andre spørgsmål. Få alt at vide om vores lineære teknologi.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h