iglidur® G1 ─ Materialedata

Indholdsfortegnelse

Et overblik over de vigtigste specifikationer

Beskrivende tekniske specifikationer
Slidstyrke ved +23 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Mere information om slidstyrke
Slidstyrke ved +90 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Slidstyrke ved +150 °C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Overfladetryk- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +91MPa
Friktionskoefficient- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +Friktionskoefficienter µ, tør: 0,11
Slidstyrke under vand- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Mediernes modstand- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Mere information om mediebestandighed
Modstandsdygtig over for kantbelastninger- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Modstandsdygtig over for stød- og slagbelastninger- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
smudsbestandighed- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Modstandsdygtighed over for skimmel- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +I henhold til DIN EN ISO 846

Hvornår skal det bruges?

  • Når jeg har brug for et universelt allround-leje
  • Når der kræves lav fugtoptagelse
  • For lave til mellemstore hastigheder
  • Til opgaver, der kræver drejning og rotation

Hvor det ikke benyttes?

  • Når der forekommer kraftige stød, slag og kantbelastninger –> iglidur G
  • Når der kræves mindst mulig slitage –> iglidur W300
  • Når der kræves den højeste universelle modstand mod medier –> iglidur X
  • Til anvendelse under vand –> iglidur H370

Temperatur

Min. anvendelsestemperaturØvre anvendelsestemperatur, langvarigØvre anvendelsestemperatur, kortvarigHerudover sikres aksialt fra
-40°C+180°C+220°C+120°C

Tilladte overfladehastigheder

Maksimal overfladehastighed

m/sRotationOscillationlineært
permanent1.31.05.0
Korttid2.51.86.0

Tilladte p x v-værdier

PV-diagram med logaritmiske akser og en faldende kurve.

Mekaniske specifikationer

Graf med faldende linje fra ca. 88 til 35 på x-aksen fra 20 til 180.
Linjediagram med to kurver for +23 °C og +60 °C, begge stiger til 100; +60 °C ligger højere.

Friktion og slitage

iglidur® G1TørFedtOlieVand
Friktionskoefficient µ0.13 - 0.320,090,040,04
Graf med en stigende linje fra 0,16 til 0,34.
Diagram med faldende kurve: først et kraftigt fald, derefter langsom nedgang til omkring 0,07.

Installationstolerancer

Diameter d1 [mm]Hus H7 [mm]glideleje F10 [mm]Skaft h9 [mm]
op til 3+0,000 +0,010+0.006 +0.046-0,025 +0,000
> 3 op til 6+0,000 +0,012+0.010 +0.058-0,030 +0,000
> 6 op til 10+0,000 +0,015+0.013 +0.071-0,036 +0,000
> 10 op til 18+0,000 +0,018+0.016 +0.086-0,043 +0,000
> 18 op til 30+0,000 +0,021+0.020 +0.104-0,052 +0,000
> 30 op til 50+0,000 +0,025+0.025 +0.125-0,062 +0,000
>50 til 80+0,000 +0,030+0.030 +0.150-0,074 +0,000
>80 til 120+0,000 +0,035+0,036 +0,176-0,087 +0,000
> 120 op til 180+0,000 +0,040+0,043 +0,203+0.000 +0.100

Kemisk resistens

MediumModstandsevne
Alkoholer+ op til 0
Kulbrinter+
Fortyndede syrer0 til -
Stærke syrer-
Fortyndede alkalier+
Stærke alkalier0
Fedtstoffer, olier uden tilsætningsstoffer+
Brændstoffer+

Fugtoptagelse

Kompressionsstyrke

Vakuum

Termisk ledningevne

Koefficient for termisk udvidelse

Radioaktiv stråling

Typiske anvendelsesområder

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning