Skift sprog :

iglidur er materialer udviklet af igus af højtydende polymerer, der er kendetegnet ved deres særlige specifikationer. Deres særlige sammensætning gør dem ekstremt slidstærke, elastiske og selvsmørende. Deres levetid kan bestemmes præcist. Derudover fører hvert iglidur-materiale til individuelle glidelejespecifikationer og styrker, der gør det velegnet til specielle anvendelser.
Alle vores materialer består af tre komponenter: basispolymerer, fibre og fyldstoffer samt faste smøremidler. Da et universelt materiale ikke kan løse alle opgaver lige godt, findes der forskellige iglidur-materialer. De har hver en forskellig komposition af de tre komponenter og hver sit anvendelsesområde.

Millioner af de faste smøremidler er indlejret i bittesmå kamre i det faste, normalt fiberforstærkede, materiale. Fra disse kamre frigiver materialet uendeligt små mængder af faste smøremidler under bevægelse. Det er tilstrækkeligt til at smøre det nærmeste område.
De hjælper også med at reducere iglidur-materialernes friktionskoefficient. De er ikke uundværlige for lejernes funktion, men har en understøttende effekt. Da de er inkluderet i bittesmå kamre, kan de ikke presses ud.
Takket være selvsmøring, kan vedligeholdelse reduceres til et minimum hvor der anvendes iglidur materialer. Regelmæssig eftersmøring er ikke nødvendig på grund af de indbyggede faste smøremidler, og snavs eller støv kan ikke samle sig. Det bidrager også til bæredygtighed.

Forskellige basispolymerer, der ofte bruges i lejeteknologi, blev testet, såvel som igus-materialet iglidur J. Med de samme testparametre havde materialerne meget forskellig levetid. Dette kan f.eks. opnås ved at tilføje forstærkende materialer eller faste smøremidler.
Testparameter
Dette materiale er let at bearbejde og arbejde med, og derfor er det så alsidigt. POM-plast er også slidstærkt og forholdsvis billigt. Men den når hurtigt sine grænser ved høje temperaturer og belastninger. POM har også en tendens til at afgive små mængder formaldehyd, hvilket er grunden til, at materialet ikke må bruges i f.eks. bilinteriør. Men det bruges f.eks. i håndmixere eller pakkelinjer.
PA66 er også alsidigt og billigt, men i modsætning til POM er det også betydeligt stærkere og noget mere temperaturbestandigt. Dette materiale er dog mindre let at bearbejde. PA66 er mere slidstærkt end POM, har god friktionsadfærd og høj mekanisk styrke. Derfor bruges det ofte til lejepunkter, der er udsat for høj belastning. Tilsætning af fyldstoffer og forstærkende materialer resulterer i mange forskellige specifikationer og anvendelser.
Bruges ofte til glidelejer og kan beskrives som et high-end materiale. Det kan bruges ved temperaturer over 200 °C, er modstandsdygtigt over for kemikalier og har gode styrke- og tribologiske egenskaber. Men PEEK er forholdsvis dyrt og kan koste 20 gange så meget som POM eller PA66. PEEK bruges ofte, hvor andre plastmaterialer ikke kan holde til det, og hvor metalliske lejer kun kan smøres eller beskyttes mod korrosion med store omkostninger til følge.

Glidelejematerialer i test: iglidur versus konventionel plast
Hvidbogen behandler blandt andet følgende emner:

På grund af den aktuelle diskussion om et forbud mod PTFE eller PFAS har vi samlet alle de vigtige oplysninger om vores iglidur-materialer til dig her. Du finder også en liste over alle iglidur-materialer, der ikke indeholder PTFE eller er blevet testet for PFAS, som er kendt for at være sundhedsskadelige.

Nøgleordet "RoHS" er baseret på EU's direktiv 2002/95/EU ("RoHS 1"), som den 3. januar 2013 blev erstattet af EU's direktiv 2011/65/EU ("RoHS 2"). Den regulerer begrænsningen og grænseværdierne for uønskede stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, der er tilgængeligt i EU. Disse omfatter bly, kviksølv, cadmium, hexavalent krom, polybromerede biphenyler (PBB) og diphenylethere (PBDE).
Vores materialer er RoHS 2-kompatible i overensstemmelse med EU-retningslinje 2011/65/EU. Vi sender gerne tilsvarende detaljeret dokumentation efter anmodning.

iglidur-materialer er blevet testet tusindvis af gange i praktiske forsøg og afprøvet millioner af gange i praksis. Testdataene fra forsøgene føres ind i de gratis igus-onlineværktøjer, som f.eks. kan bruges til præcist at forudbestemme levetiden for glidelejer.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h