Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Slitagemåling på specialaksel

dry-tech® polymer iglidur® X og J beviser deres værdi med lave slitageværdier i en test med en kundes specialaksel

slitagemåling

Udgangssituation:

For at kunne tilbyde den tribologisk bedste kundeløsning, er slitagemønsteret for drylin® foringer fremstillet af iglidur® X (XUM) og J (JUM) testet direkte på kundens aksel fremstillet af 1.4301. De to foringer kører lineært over 310 km på specialaksler under realistiske anvendelsesparametre og måles herefter.

Testresultater:

Resultat af undersøgelsen er at de to materialer har meget lave slitagerater, men iglidur® J udmærker sig ved sin ekstremt lave rate på 0,21 µm/km. Grundet udført test på specialaksel under realistiske kundebetingelser, blev egnetheden for akslen bekræftet og det bedste materiale til anbefaling ( i dette tilfælde iglidur® X) blev fastlagt.

drylin® linearglidelejer applikationseksempler

Oversigt over drylin® linearlejer anvendelser