Håndtering og automatisering med billig robotteknologi til plastindustrien

Automatiseret håndtering i plastproduktion med robotter og igus-komponenter.

IAP1 granulatplukkeren

Anvendelsesområder for Low Cost Automation i plastindustrien

Produkter til automatisering af processer i plastmaskineindustrien

readychain med farvede kabler og stik i en energikæde.

Færdigsamlet energikæde

  • Formonterede energiforsyningssystemer, f.eks. til håndtering af robotter på sprøjtestøbemaskinen
  • Leveret på 3-10 dage
Pick-and-place-system med lineære akser og kabling til test i Low Cost Automation Customer Testing Area.

granulatplukker IAP1

  • Til lateralt indgreb i stripper- og udbryderstøbte
  • Samlet åbnings- til lukkecyklus på 1,25 s
Drylin E rumportal med lineære akser og motorer, baggrund fjernet.

Lineære lineær robotter

  • Standardprogram afsendes inden for 24 timer
  • Individuelt konfigurerbar
  • belastning op til 75 kg, slaglængde op til 6 m
robolink-ledarmrobot med styreenhed på hvid baggrund.

robolink® 4 og 5 DOF

  • Rækkevidde 620 og 790 mm
  • max. Nyttelast 3 kg
  • Med og uden integreret styresystem
Delta-robot med tre skrå armled og centralt drev på lys baggrund.

pick & place delta robot

  • Som et kit eller samlet
  • Rækkevidde 360 / 660 mm
  • Plukkerate på 60 pluk/min.
Fem industrikabler med blotlagte ledere i forskellige farver.

Brudsikkert datakabel

  • Sælges i metermål eller samlet
  • Egnet til høje belastninger
  • Fejlsikret med 36 måneders garanti

Anvendelseseksempler

Kabelvejledning til fjernelsesrobot i sprøjtestøbemaskine

Hekuma-anlæg med e-chains til bevægelige kabler i højhastighedsbrug.

XYZ robot til plukke- og indlagringsapplikation i logistik

Tilstandsovervågning og forudseende vedligeholdelse: smart plast til energikæde og lejer

Intelligent energiforsyning

Smart plastics overvåger energikæder og kabler via radio i en industriel anvendelse.

Smart lejeteknologi

igus i.Sense-system med sensorring, styreenhed og glideleje til tilstandsovervågning.

igus e-chainsystem med advarselssymbol viser den minimale bøjeradiusgrænse.

igus® blogs: Vigtige tendenser og emner relateret til automatiseringsløsninger

Robotten tager emner fra en plastbakke i et automatiseret produktionsanlæg.
angusspicker-gribesystem i en automatiseret maskine.
Industrielt automatiseringssystem med robotarm ved siden af et transportbånd.

mere information

Smart plastics overvåger en maskines tilstand med signal og flueben.

smart plast

RBTX® Lean Robotics

CF78.UL.15.12_05 styrekabel med chainflex®-mærkning og skærmet opbygning.

chainflex®-styrekabel

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning