Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Hvad undrer du dig over?

Når problemer først bliver til ønsker og derefter til løsninger ...

I løbet af de sidste 15 år har vi jævnligt spurgt jer, hvordan vi kan hjælpe jer, hvad I gerne vil have os til at gøre, og hvad vi kan gøre (endnu bedre) for jer. Takket være jeres feedback, jeres initiativ og jeres forslag til forbedringer er der blevet udviklet mange løsninger og produkter. Vi har samlet et lille udvalg af nye produkter på denne side.

Vi ville være glade for, hvis du fortsat ville dele dine ønsker med os. Du er velkommen til at informere os om disse til enhver tid. Mange tak!

Din anmodning til igus

Nogle af de over 1.000 kundeønsker fra de seneste år


"En energikæde, der slutter direkte med en tilslutning, f.eks. fra Harting.
Dette eliminerer kædens endestykke og reducerer den påkrævede plads."

Kundeønske: Tilslutning til energikæder



Vores nye produkt: ModuleConnect

Den skræddersyede grænseflade: ModuleConnect er konceptet for en ny type tilslutning for elektriske kabler, lyslederkabel og trykluftslanger. Som kabeltilslutninger er vores modulære stikforbindelse kendetegnet ved et pladsbesparende, fladt hus og bruges overalt, hvor flere eller et stort antal kabler skal forbindes på mindst mulig plads.
 

"Intuitiv robotprogrammering."

Kundeanmodning: Robot-styresystem



Vores nye produkt: igus Robot Control

igus robot-styresystem, igus Robot Control, er det første valg til fleksibelt og effektivt at løse automatiseringsopgaver i det lavere og mellemstore ydelsesområde. Kommunikationen mellem styresystemet og softwaren af samme navn foregår via Ethernet eller wi-fi. Derudover tilbyder styresystemet flere grænseflader via forskellige kommunikationsprotokoller gennem integrerede funktionerigus Robot Control muliggør enkel og intuitiv robotstyring og -programmering, hvilket gør det nemt at komme i gang med automatisering.
 

"Energikæder, som både er egnede til renrum og er ESD-kompatible."

Kundeforespørgsel: Energikæder til renrum og ESD



Vores nye produkt: E6.ESD energikædeserie

Den nye E6.ESD-energikædeserie er ikke kun lavet af elektrisk afledende ESD-materiale, men er også renrumskompatibel, har lave vibrationer og er lydsvag. Takket være ESD-materialet forhindres statiske opladninger i fremstillingsprocessen af elektroniske komponenter eller samlinger på en pålidelig måde. E6-serien fås med indre højder på 29, 40 og 52 mm og kan konfigureres online.
 

"Et ledende filament til 3D-printere ville hjælpe mig med prototyper af huse. Med sin elektromagnetiske acceptans ville et hus lavet af en sådan glødetråd komme meget tæt på et hus lavet af aluminium eller metalark. Men den ledende forbindelse skal så have lav modstand, ideelt set mindre end 10 ohm."

Kundeforespørgsel: Ledende filament til 3D-printere


 

Vores nye produkt: ESD-kompatible 3D-printmaterialer

Vores elektrostatisk afledende lasersintringspulvere iglidur i8-ESD og iglidur i9-ESD er ideelt egnede til anvendelser, hvor ESD-specifikationer er afgørende. Brug dem til at forhindre skader på elektriske komponenter og til at fremstille antistatiske komponenter til maskiner, der kræver ATEX-certificering. Materialerne er kendetegnet ved høj stivhed, hvilket betyder, at delene deformeres mindre under samme belastning. Som alle andre 3D-printmaterialer fra igus indeholder ESD-pulveret faste smøremidler, der sikrer lav friktion og eliminerer behovet for yderligere smøring.
 

"Jeg kunne godt bruge en app, der giver mig mulighed for at tage et foto af delbetegnelsen på energikæden for at få yderligere oplysninger, f.eks. om mulige separatorer eller hylder, eller blive sendt direkte videre til igus' hjemmeside"

Kundeønske: Foto-app


 

Vores nye produkt: App til genkendelse af reservedele

Det kan nogle gange tage tid at finde den rigtige reservedel eller finde ud af, hvilken komponent der er blevet brugt. Der er ofte også brug for tekniske detaljer, dataark og instruktioner; hvis disse dokumenter ikke er tilgængelige, forlænges den nødvendige tid mange gange. Med vores AI-understøttede app til genkendelse af reservedele kan du hurtigt og nemt identificere udvalgte energikæder, kabler, lineære føringer og glidelejer ved hjælp af et foto. Du får også information om produktet og kan blive sendt direkte videre til vores online shop, hvis du ønsker det.
 

Vores nye produkt: igusGO-appen

Oplev en revolutionerende måde at søge efter produkter på med igusGO - vores cloud-platform med kunstig intelligens. Du skal blot tage et billede af den eksisterende applikation, og igusGO vil vise dig, hvilke igus-produkter der kan hjælpe dig med udformning af din applikation uden smøring. Appen viser også, hvor der er mere potentiale for at forbedre din maskines teknologi og endda reducere omkostningerne på samme tid. Du kan finde ud af mere om applikationer, der allerede er optimeret på sammenlignelige maskiner, og gå direkte til butikken, hvor du kan se yderligere information og bestille eller spørge direkte.
 

"Hvordan håndterer igus det plastaffald, der opstår efter installation eller brug af produkterne? Når en energikæde f.eks. erstattes af en ny, hvordan sikrer igus så, at den genbruges korrekt og ikke ender i miljøet?"

Anmodning fra kunde: Genbrug af plast


 

Vores nye produkt: chainge genbrugsplatform

For at gøre genbrug af teknisk og industriel plast særligt nemt har vi lanceret genbrugsplatformen chainge. På vores platform kan du få genanvendt plast fra både igus-produkter og produkter fra andre producenter. Du har også mulighed for at købe og sælge genanvendte materialer på vores markedsplads. Platformen afrundes af vores netværk, som du kan blive en del af som genbrugspartner.