Skift sprog :
Medicinske omgivelser kræver komponenter, der opfylder de højeste hygiejnestandarder. Her er vores glidelejer og energiforsyningssystemer af højtydende plast det helt rigtige valg. Med deres faste smøremidler, der er indarbejdet i plastmaterialet, er vores lejer rene og støjsvage, korrosionsbestandige og helt vedligeholdelsesfrie. De bruges med succes i røntgenrobotter, laboratorieudstyr, behandlingsstole, hospitalssenge og proteser. Vores støjsvage og vibrationsfattige energikæder giver sikker energiforsyning selv i trange rum, f.eks. på operationsstuer, i genoptræningssystemer og til billeddiagnostik. Vi har også renrumskompatible modeller op til ISO-klasse 1 i vores produktsortiment.
Alle produkter testes for slid og bæreevne under virkelige forhold i igus' testlaboratorium, der er det største i branchen. Resultaterne indarbejdes i vores onlineværktøjer til beregning af levetid, hvilket giver dig nøjagtige forudsigelser af holdbarheden. Testriggene omfatter også et renrumslaboratorium, hvor vi med støtte fra Fraunhofer IPA hurtigt kan udvikle partikelfrie produkter, der er egnede til renrum op til klasse 1 luftrenhed.
Efter anmodning udfører vi også kundetests for at kontrollere brugen af produkterne under meget specifikke forhold.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h