Automatiseret produktionsanlæg med transportsystemer og maskiner i en industribygning.

Hvad formår iglidur®-materialerne til vedvarende drift?

  • Den alsidige udholdenhedsløber, meget slidstærk på (næsten) alle aksler med meget lav friktionskoefficient
  • Lav slid med mange skaftmaterialer
  • Lav friktionskoefficient ved tør drift
  • Vibrationsdæmpende
iglidur J-granulatmateriale i gul bunke.
  • Den klassiske udholdenhedsløber, meget slidstærk på (næsten) alle aksler
  • Til særligt lange driftstider
  • Lav friktionskoefficient
  • Ekstremt høj slidstyrke
Granulat af lyst materiale som materialeprøve.
  • Specialist til drejende og pulserende belastninger
  • Lav friktionskoefficient
  • God mediebestandighed
  • Lav fugtabsorption
iglidur J3-granulatmateriale i gul.
  • Kan bruges med mange aksler og belastninger
  • Meget lav friktionskoefficient på stål
  • Opfylder brandbeskyttelseskravene fra den amerikanske luftfartsmyndighed (FAA) til flyinteriør
  • Til kontinuerlig brug ved op til +180 °C
  • Til mellemstore til store belastninger
Beige materialekorn i en bunke på hvid baggrund.
  • Ideel til plastaksler
  • Meget god friktionskoefficient ved lav og middel belastning
  • God mediebestandighed
  • Højere temperaturbestandighed end iglidur® J
Granulat af iglidur J260-materiale.
  • Udholdenhedsløber med alsidig profil
  • Meget slidstærk
  • Til kontinuerlig brug ved op til +180 °C
  • Velegnet til fugtige miljøer
Granulat af iglidur W360-materiale.
  • Til høje hastigheder
  • Specielt udviklet til hurtigt roterende applikationer
  • Meget lav friktionskoefficient
  • Meget god slidstyrke
Beige granulatmateriale i en bunke på hvid baggrund.
  • Modstandsdygtig over for temperaturer og medier
  • Til kontinuerlig brug ved op til +250 °C
  • Oplysninger om produktet
  • Meget god slidstyrke
Granulat af mørkt materiale.
  • Lavpris-materiale
  • Lav friktionskoefficient
  • God slidstyrke
  • Lav friktionskoefficient ved tør drift
  • Meget omkostningseffektiv
Granulat af materiale.
  • Lavpris-materiale med silikone
  • Lav friktionskoefficient ved høje hastigheder
  • Til lave belastninger
  • Meget omkostningseffektiv
Grønt granulatmateriale til iglidur D.
  • Specielt til aluminiumsaksler
  • Ekstremt lang levetid på anodiseret aluminium
  • Lav friktionskoefficient
  • Lavt slid
Granulat af sort materiale til iglidur J200.
  1. Maks. temperatur for langvarig anvendelse
  2. Maks. anbefalet overfladetryk ved +20 °C
  3. Bedste kombination for p = 1MPa, v = 0,3m/s, roterende

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning