Drevteknologi econ entry-level serie

Omkostningseffektiv, smørefri og vægtreduceret!

DRE_GEN_drylin_drive_econ_series_XX_1

Til enkle positionerings- og justeringsopgaver

econ lineære akser på et øjeblik

Lineært miniaturemodul SLN
  • Slankt og smalt design
  • Blyskrue med glidelejestøtte med metrisk gevind eller dryspin high helix-gevind
  • Fremføringshastighed på op til 25 mm pr. omdrejning
drylin® flad lineær startrobot
  • 80% mere omkostningseffektivt og 70% hurtigere at fremstille takket være 3D-printede dele
  • Meget hurtig montering på grund af få komponenter
  • Plastvogn med mange fastgørelsesmuligheder
Lineært modul SLWP
  • Flad og vridningsbestandig
  • Blyskrue med selvlåsende trapezformet eller metrisk gevind
  • Hurtige justeringer takket være dryspin-gevind med høj helix
drylin® econ tandremsakse ZLW
  • Lav vægt takket være plast og aluminium
  • Variabel fastgørelse via kærvmøtrikker og klemmer
  • Tilpassede slaglængder
SHT econ lineære moduler
  • Meget lav vægt
  • Meget omkostningseffektivt
  • Korrosionsbestandig
  • Slæder og akselstøtter lavet af højtydende polymerer
DRE_GEN_drive_technology_configurator_ddx_DE_1.jpg
  • Hurtig og nem konfiguration af econ lineære akser i henhold til dine krav
  • Valgfrit tilbehør
  • Detaljeret reservedelsliste
  • Hurtig levering (klar til afsendelse fra 48 timer)
DRL_ICON_icon-econ_drylin_1

Opdag også den lineære teknologiserie econ

Michael Hornung
Ved hjælp af econ lineære akser gør vi det muligt for virksomheder at komme ind i en verden af automatisering til en omkostningseffektiv pris: smørefri, let og individuelt konfigurerbar!

Michael Hornung

International produktchef for lineær- og drevteknologi

econ lineært modul prøve inkl. brilleetui

drylin miniature lineær modul prøve
  • Pladsbesparende og robust design
  • 100 % smørefri
  • Meget nem montering
  • Omkostningseffektivt

Et overblik over fordelene ved drylin econ

Økonomiske

Økonomiske

Smørefri

Smørefri

Reduceret vægt (let)

Reduceret vægt

Billig automatisering med drylin econ lineære moduler
  • Letvægtskonstruktion med en kombination af plast og aluminium
  • Designet til hurtig montering
  • Omkostningseffektiv takket være sprøjtestøbning og klar anodisering
  • Smøring og vedligeholdelsesfri
  • Tilgængelig fra lager
  • Selvlåsende gevind
  • Hurtig dryspin med høj spiralformede gevind
  • Neopren-tandremme fra den grundlæggende serie

Udvalgte applikationer fra vores kunder

FA0712

Produktionsanlæg til bleer

Visuel inspektion af komponenter

Hurtig og pålidelig test & måling

BRG_GEN_Anwendungsbereiche-Gleitlager_DE_1

Flere eksempler på anvendelser

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning