Skift sprog :

igubal sfæriske lejer er fremstillet af avanceret kompositplast, der indeholder basispolymerer til slidstyrke, forstærkningsfibre til høje kræfter og faste smøremidler til jævn, vedligeholdelsesfri drift. De er modstandsdygtige over for snavs, støv og korrosion og er derfor velegnede til brug i udfordrende miljøer.
En anden fordel ved sfæriske lejer af igubal er deres vægt: De er 80% lettere end stål og betydeligt mere støjsvage end metallejer. Ved at skifte til plast kan du reducere dine samlede lejeomkostninger med 40% uden at gå på kompromis med kvaliteten, og beregn den forventede levetid, før du installerer lejet i din maskine.

Læs vores whitepaper og find ud af, hvordan smørefri igubal-forbindelser modstår belastninger og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne på lang sigt.

Opdag, hvordan flangemonterede lejer kan øge din maskines ydeevne og effektivt forhindre fejl

Takket være den selvsmørende effekt er vores igubal sfæriske lejer 100% fri for smøring og vedligeholdelse. De kræver ingen ekstra smøring, hvilket gør dem særligt modstandsdygtige over for støv og snavs. Det reducerer vedligeholdelseskravene betydeligt og sikrer en længere levetid for lejerne.

De sfæriske lejer fra igubal tilbyder en særlig omkostningseffektiv løsning til dine applikationer. Takket være fraværet af smøremidler og den lange levetid sparer du ikke kun på købsomkostningerne, men også på de løbende driftsomkostninger. Desuden er der ingen minimumsordreværdi, og du kan bestille fra batchstørrelse 1.
Vores sfæriske lejer af igubal er korrosionsfri og kan bruges i flydende medier. Afhængigt af det valgte materiale er de modstandsdygtige op til en temperatur på +200 °C, hvilket gør dem ideelle til brug i krævende miljøer.
De sfæriske lejer fra igubal er kendetegnet ved deres fremragende vibrationsdæmpning, som bidrager til en mere støjsvag og effektiv drift af dine maskiner.
Med deres lave vægt er igubal sfæriske lejer ideelle til applikationer, hvor hvert gram tæller. De hjælper med at reducere den samlede vægt af dine konstruktioner, hvilket muliggør mere effektive og lettere designs.
Vi ved, hvor vigtigt det er med hurtige leveringstider til dine projekter. Derfor sender vi vores igubal sfæriske lejer inden for 24 til 48 timer. Det betyder, at du kan være sikker på, at dine ordrer kommer hurtigt frem, og at dine projekter kan fortsætte uden forsinkelser.
Indendørs eller udendørs. Over eller under vand. Varm eller kold. Vores produkter er designet til barske og krævende miljøer og udmærker sig, hvor andre materialer når deres grænser. Her finder du et udvalg af kundeprojekter, der allerede er gennemført med selvjusterende sfæriske lejer.
Er du interesseret i igubal-produkter, og vil du gerne se kvaliteten med egne øjne, før du bestiller?
Oplev vores seneste igubal-produktinnovationer, og design dine applikationer mere effektivt end nogensinde før!
Her finder du de vigtigste oplysninger, teknologier, spørgsmål og svar om igubal sfæriske glidelejer.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h