igutex® TX1 - material data

Table of contents

The most important specifications at a glance

Descriptive technical specifications
Temperature [°C]+120- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ + Max. long-term application temperature
Surface pressure [MPa]200- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Max. recommended surface pressure at +20°C
Coefficient of friction [μ]0.37- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Best pairing for p = 1MPa, v = 0.3m/s, rotating
Wear [μm/km]7.10- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Best pairing for p = 1MPa, v = 0.3m/s, rotating
Price index- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +

When do I use this material?

  • When very high static loads occur permanently
  • For highly loaded pivoting applications
  • When, in addition to very high load capacity, temperature resistance and media resistance are also required

When do I use a different material?

Temperature

min. application temperatureUpper application temperature, long-termUpper application temperature, short-termIf necessary, additionally secure axially from
-60°C+120°C+170°C+100°C

Permissible surface speeds

Maximum surface speeds [m/s]RotatingOscillating
Long-term0.40.2
Short-term0.90.5

Permissible pv values

Diagram med logaritmiske X/Y-akser og faldende kurve for iglidur TX1.
Diagram med logaritmiske X/Y-akser og faldende kurve for iglidur TX1.

Mechanical specifications

Graf med en faldende linje fra 200 til 95 på X-aksen.
Graf med to stigende linjer: +60 °C stiger mere end +23 °C.

Friction and wear

Diagram med en stigende linje over X- og Y-aksen.
igus TX1s friktionskoefficient falder langs X-aksen fra 0,14 til 0,04.

Shaft materials

Søjlediagram med kategorierne A til G; B er højest, og E er lavest.
Graf med to kurver A og B over tid: A stiger kraftigt, ligger højere og falder lidt; B når tidligere et lavere toppunkt og falder derefter.

Chemical resistance

MediumResistance
Alcohols0
Greases, oils without additives+
Hydrocarbons+
Fuels+
Strong alkalines-
Strong acids-
Diluted alkalines+
Diluted acids+

Installation tolerances

Diameter d1 [mm]Housing H7 [mm]igutex TX1 plain bearing [mm]Shaft h9 [mm]
20 to 40 +0.000 +0.021 +0.020 +0.150 -0.052 +0.000
>40 to 70 +0.000 +0.025 +0.025 +0.175 -0.062 +0.000
>70 to 80 +0.000 +0.030 +0.050 +0.200 -0.074 +0.000

Electrical specifications

Compressive strength

Radioactive radiation

UV resistance

Moisture absorption

Thermal conductivity

Coefficient of thermal expansion

Vacuum

Typical application areas

Mejetærsker på en kornmark.

Agricultural engineering

Tipvogn med markerede lejepunkter og iglidur Q2E til tunge maskiner.

Construction machinery

Tre TX-lejer foran en havn med kraner og en blå STS-kran.

Crane industry

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning