triflex R produktoversigt

De seks versioner af triflex R e-kæden

TRE e-kæde

TRE er let at fylde

TRC e-kæde

TRC lukket med beskyttelse mod spåner

TRCF e-kæde

TRCF lukket med snaplås-mekanisme

TRL e-kæde

TRL letvægts og omkostningseffektiv

TRLF e-kæde

TRLF letvægt og med snaplås-mekanisme

TRX e-kæde

TRX teleskopisk og vridbar i en e-kæde

TRHD-produktfoto

TRHD heavy duty - stærk og robust

TRE og TRC i ESD

triflex R elektrostatisk afledende (ESD)

Tilbehør til triflex R e-kæder

triflex R monteringsbeslag

Monteringsbeslag til triflex R-kæder

triflex R redskaber til akse 6

Tilslutninger til den sjette robotakse

triflex R-akse 6 glidende gennemføringer

Glidende gennemføring

Beskyttelse til triflex R

Beskyttelse af triflex R e-kæder - simpelthen sikkert

triflex R-låse

TRE Locks - lille, men uundværlig

Tilbagetrækningssystemer til triflex R e-kæder

RS-modulplade

Videolink til RS-modul

RS-modul - det alsidige system

RSP-produktbillede

Videolink til RSP-modul

RSP-modulet - det stærke system

RSE-modul med afbøjning

Videolink til RSE-modul med afbøjning

RSE-modul - kompakt til små robotter

Mere info om RSE linear

Videolink til RSE-modul lineært

RSE-modul - lineært og pladsbesparende

RSEL- og RSSL-modul

Videolink til RSEL/RSSL-modul

RSEL & RSSL-modul - lineært, plads- og omkostningsbesparende

Produkttegning af universelt installationssæt

Videolink til universelt installationssæt

Universelt installationssæt - vinklet rør til fiberstang

Kædesæt og tilbehør til triflex R-tilbagetrækningssystemer

Produktbillede af fiberstangsmodul

Fiberstangsmodul - den enkle "fiskestang"

e-kædesæt RS modul produktbillede

e-kædesæt til RS-modul

e-kædesæt RSP-modul produktbillede

e-kædesæt til RSP-modul

e-kædesæt RSE-modul produktbillede

e-kædesæt til RSE-modul med afbøjning

Adapterplader til tilbagetrækningssystemer

Adapterbeslag - passende tilslutning uden at bore

Justeringsenhed til RS- og RSP-tilbagetrækningssystemer

Universel justeringsenhed - passer altid

Energiforsyning til robotakse 1

twisterchain produktbillede

Twisterchain - op til 360° rotation

SRM-produktbillede

SRM - rotationsvinkel op til 380°.

Produktbillede af drejeligt beslag

Drejeligt beslag - rotationer op til 270°.

Energiforsyning på cobotten

Cobot-klemmer produktbillede

Klemmer af plast - fastgøres med velcrobånd

UR metal cobot-klemmer produktbillede

Cobot-klemmer - metal til universelle robotter

HRC klemmer produktbillede

HRC-klemmer - en sikker, komplet løsning

Cobot-klemmer Fanuc CRX produktbillede

Klemmer af plast - til Fanuc CRX

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Matthias Meyer
Matthias Meyer

Leiter Geschäftsbereich triflex und Robotics

+49 2203 9649 161Skriv e-mail

Levering og vejledning