Nye chainflex® produkter i 2026

Tech up, cost down. Det er vores job.

Ny CFCLEAN.EVO kabelserie ...

CFCLEAN.EVO
CF280.UL.H SEW

CFBUS.LB.050: Udvidelse af produktsortimentet til at omfatte et CAT6A-buskabel ...

CFBUS.LB.050 CAT6A

CFSPECIAL.762.100.01.RS ...

CFSPECIAL.762 funktionel jord

CFROBOT8.PLUS.030: DeviceNet-kabel ...

High-end kabel

High-end kontrolkabel med 100 millioner dobbeltslag ...

High-end kabel

Udvidelse af porteføljen af drivkabler ...

Drivkabler

Forlængelse af motorkabler i fire kvaliteter ...

Motorkabler

CFPE.ZH: PE-enkeltlederkabel med halogenfri TPE-yderkappe ...

Enkeltlederkabel CFPE.ZH

CFSPECIAL.381: Specialkabler til teater og scene ...

Særlige kabler til teatre

Porteføljeudvidelse af CF884-målesystemets kabel ...

Målesystemkabel til tørre applikationer

Nyt high-end motorkabel CF38 uden beskyttelsesleder ...

CF38.O.PE

Løsningen til snævre installationspladser og lange rejser ...

CF340.100.01

IPA- og DNV-certificeringer ...

Certifikater-IPA-DNV

Drivkabler med +90°C UL/CSA AWM-godkendelse ...

kabler-UL-90grader

Porteføljeudvidelse af CF130.UL med PVC-yderkappe ...

kabler-UL-90grader

Ny beregner af lang levetid for kabler ...

Beregner af levetid

Specialkabel CFTHERMO.N.001 ...

CFTHERMO

Nyt tværsnit giver endnu flere muligheder inden for drevteknologi ...

Kabler til drevteknologi

CFCRANE: Mellemspændingskabel nu tilgængeligt fra lager ...

CFCRANE

Fiberoptisk kabel med lille bøjningsradius ...

FOC

4 års garanti - der har aldrig været noget lignende ...

CF-garanti

chainflex® - UL-listede fleksible motor- og kontrolforsyningskabler ...

UL-listede kabler

Sikkert ophængt i det øverste drev ...

CFCLEAN-40 millioner

Til tørre miljøer ...

CF-PVC-kabler

chainflex® CFCLEAN med en garanti på 40 millioner dobbeltslag ...

CFCLEAN-40 millioner

chainflex® er PTFE/PFAS-fri ...

PTFE-fri

chainflex® CASE Refill ...

CFCASE-refill

Tværsnitsforlængelser til seks chainflex® kabelserier ...

Udvidelse af tværsnit

Målesystemkabel nu også til SIEMENS SINAMICS V90 ...

CF211.030

Et robotkabel med en vridningsvinkel på op til +/- 360°/m ...

CFROBOT8.PLUS

En hidtil uset garanti for levetid ...

CF98.PLUS og CF99.PLUS

Nyt hybridkabel CF280.UL.H401 ...

CF280.UL.H401.07.04.D

Nyt hybridkabel med yderkappe af PVC ...

CF220.UL.H304

Særlige løsninger med topdrevskabler ...

CFSPECIAL.5XX med DNV

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning