Skift sprog :
"Lean manufacturing" beskriver tendensen til at bruge ressourcerne optimalt, ikke spilde dem og samtidig opnå det størst mulige output. Kort sagt handler det om at maksimere effektiviteten eller "lean production". Vores energikæder er også udviklet i henhold til denne filosofi. Med E4QL-energikæden til værktøjsmaskiner har vi f.eks. opnået den størst mulige stabilitet, samtidig med at vi sparer på materialerne. Det har også gjort det muligt for os at reducere omkostningerne.
Energikæde med den bedste kombination af stabilitet og vægt. Åbnes i hånden, hvilket reducerer monteringstiden med 40%.

Pålidelig og sikker kabelføring takket være optimerede glideflader, integreret bremse og 10% mere stabilitet end forgængeren.

Kompakte hybridkæder (blanding af plast og stål) i størrelsen med en indvendig højde på 28 mm og 32 mm. Fås nu også med en indvendig højde på 200 mm.

Designundersøgelse: R4Q-serien er udstyret med låg/base og er derfor sværdbestandig. Klikfæstet gør det muligt at installere uden brug af værktøj.

Flere af vores kabelserier er nu certificeret med en "UL Temperature Rating" på +90 °C.

Takket være levetidsberegneren ved du altid, hvor længe vores kabel vil holde i din applikation. Inklusive certifikat og pristjek.

Vi leverer tilslutningsklare, selede og sluttestede drivkabler, der passer til 40 producenter.

Kabeltromle med reduceret vedligeholdelsesbehov og optimal kabelbeskyttelse. Uden hus, til integration i eksisterende strukturer.

Profilen giver høj stivhed, lav afbøjning og høj beskyttelse takket være tre helt lukkede sider.

Disse hybridrullelejer kombinerer den jævne drift af polymerruller med robust glidelejeteknologi til at absorbere belastninger.

Sammenlignet med PRT-01 er PRT-04-CP 60% lettere, kræver 50% mindre plads og er 20% mere omkostningseffektiv.

Delta-robot i et robust og hygiejnisk design i rustfrit stål. Udviklet til hurtige og præcise pick & place-opgaver.

Opnå hurtigt automatiseret godstransport. Med en belastningskapacitet på 50 kg og en trækvægt på op til 100 kg. Oplev også ReBeL Move Pro med en belastningskapacitet på 200 kg.

ReBeL 03 har ny enkoderteknologi, der giver en øget repeterbarhed på +/-1 mm.


Vores prøvetagningsservice giver dig skræddersyet rådgivning og design af e-kæder, kabler, lineære drev og lejer. Vi vil også vise dig vores sensorteknologi til værktøjsmaskinen 4.0.

... på alle forudsigelige produkter
Vi tilbyder op til 4 års garanti på alle vores forudsigelige produkter i levetidskalkulatoren.

Ikke mere skrabning. Anmod om information nu.
Præget film er designet til at erstatte den tidskrævende skrabning af din maskinseng. Vil du gerne vide mere? Udfyld blot den tilknyttede formular, så kontakter vi dig med yderligere oplysninger.
Kender du allerede vores andre folier til glidende applikationer? Gå til vores foringer.
Siden 2018 har vi i stigende grad fokuseret på bæredygtighed i produktion og produkter. Derfor har vi nu nye lineære lejer og glidelejer samt en ny energikæde, der er fremstillet af genbrugsmateriale fra vores egen produktion. Og vores Chainge® genbrugsprogram for udtjente energikæder er blevet udvidet til at omfatte en online markedsplads for regranulater.
E4.1Rul e-kæden med mindre behov for drivenergi

Økologisk lineært leje: genanvendt adapter til foringer

Smørefrit hybridrulleleje med dobbelt rulle

Vi arbejder intensivt med emner inden for digital transformation. Dette omfatter vores intelligente plast - dvs. vores produkter i forbindelse med intelligent sensorteknologi, som f.eks. muliggør tilstandsovervågning eller forudseende vedligeholdelse. Men det omfatter også mange tjenester, der er relateret til emnet "enjoyneering". Dette omfatter igus metaverse, intelligent reservedelsgenkendelse og nye apps som igus GO.

Gratis prøveudtagning
Udfyld formularen, så afprøver vi din prototype gratis. Inklusive rådgivning og design af din værktøjsmaskine.

Virtuel messestand
Gik du glip af den sidste messe? På vores virtuelle messestand til værktøjsmaskinindustrien finder du de vigtigste produkter på et øjeblik.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h