Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

Automatiseret lager og søgesystem: flizz® i stedet for elwire

Sikker og støjsvag ved høje hastigheder - øvre og nedre løb føres stabilt oven på hinanden

Innovationen inden for energikæder har vundet produktet dets velfortjente navn: Micro flizz® betyder det nye igus® produkt. Det kompakte, pladsbesparende system er designet til placerings- og udtagningsenheder til højlagre, industrirulleporte eller arbejdspladsudstyr, hvor der skal benyttes håndværktøj. Det velgennemtænkte design tillader desuden ekstremt hurtige accelerationer såvel som høje driftshastigheder.
En specialdesignet energikæde løber i en aluminiumstyrekanal og leverer elektricitet til en bevægende belastning gennem en underliggende rullende og/eller glidende slæde. Med konstruktionssættet med forskellige kædebredder og -højder såvel som bøjningsradier, kan der foretages tilpasninger til de grundlæggende ydelsesdata. For eksempel kan et datakabel, kobber eller fiber, kombineres med motorkabler eller trykluftslanger. Et betydeligt plus i for eksempel automatiserede placerings- og udtagningssystemer, som kan trække genstande fra hylden med et trykluftdrevet greb. Hvis der skal rummes flere kabler, kan Micro flizz® drives med to energikæder, hvorved kæderne kan styres til at løbe i modsatte retninger i den samme kanal. Det er muligt både med to uafhængige slæder og med en slæde til begge kæder.
Micro flizz® Støjsvag drift: Plasticfjedre sænker vibrationer og støj.

Teknisk opfindsomhed: "Sidevinger"

Kædedesignet i Micro flizz® er helt nyt. I de enkelte kædeled folder små sidevinger sig nogle få millimeter ud i udstrakt stilling og holder hele E-Kæden fast i udstrakt position. Så snart kæden bøjes, bøjer sidevingerne sig ind og frigiver kæden, så den kan bevæge sig rundt i radius uden forhindringer. Ved at være fastholdt i den øvre slidse forhindres kæden i at falde ned på styrekanalens gulv eller glide i det nedre løb i bunden. Herved undgås bøjning af kæden ved høje hastigheder op til 6 m/s eller ekstreme accelerationer. Endnu en detalje: Der er en lille plasticfjeder i hvert enkelt kædeled, som er det første, der rører ved det underlag, kæden anbringes på. Den absorberer bevægelsen, bibeholder systemet gennem lave vibrationer og gør Micro flizz® mere støjsvag end ved det oprindelige designprincip.
Micro flizz® Så snart energikæden bøjer sig i radius, bøjer sidevingerne sig ind. Kæden kan forlade slidsen og frit lægge sig ned.

Små og medium hylder

Der er talrige driftsmuligheder. Micro flizz® er ideel for små og medium hylder. Herved sættes der ikke grænser for hastighed og acceleration. Strækninger på op til 60 meter er allerede i en særdeles lovende testfase. Testresultater viser indtil videre en stort set slitagefri funktion ved godt en million vandringer ved en hastighed på 4 m/sek., svarende til en trækning på 6.000 km. De første tilbagemeldinger fra nye brugere bekræfter de positive forventninger. Micro flizz® kører pålideligt og overstiger let alle forventninger.
Micro flizz® 6 parallelle Micro flizz® kæder i udholdenhedstest (udeområde). Indtil videre har levetiden været testet for næsten 1 million vandringer ved 4 m/s, hvilket svarer til en glidestrækning på 6.000 km.

More on applied products here

Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.